ZHCAFU5 October   2025 AMC0300D , AMC0300R , AMC0306M05 , AMC0306M25

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 成本优化型电源
      1. 2.1.1 变压器绕组
      2. 2.1.2 具有齐纳二极管的栅极驱动器电源
      3. 2.1.3 具有 LDO 的栅极驱动器电源
    2. 2.2 简化的电源:
      1. 2.2.1 集成式 DC/DC 转换器电源
      2. 2.2.2 分立式变压器
    3. 2.3 高压电源转换中的隔离式电流检测位置
      1. 2.3.1 简介
      2. 2.3.2 整流器(交流/直流转换器)
      3. 2.3.3 直流/直流
      4. 2.3.4 逆变器(直流/交流转换器)
  6. 3总结
  7. 4参考资料

具有 LDO 的栅极驱动器电源

 具有 LDO 的栅极驱动器电源方框图图 2-3 具有 LDO 的栅极驱动器电源方框图

与前面讨论的电源选项相对应,具有 LDO 电源设计的栅极驱动器电源也包含一个栅极驱动器电源,但采用的是 LDO 而不是齐纳二极管。对于那些成本同样较低且需要向栅极驱动器提供具有低噪声且稳定的电压的应用,使用 LDO 来调节电压可能是更理想的选择。在系统出现预期电压尖峰或过热等情况时,LDO 有助于稳定电源。

与二极管相比,LDO 不仅具有更好的调节能力,还能够在负载或输入电流波动的情况下提供更稳定的输出电压。对于输入电压和输出电压仅有细微差异的情况,也建议使用 LDO。使用 LDO 进行设计时,还需要考虑 LDO 的额外压降。这涉及到选择电阻值,以便在 AMC 的必要电源电压下建立输出电压。在这个使用 LDO 的设计过程中,必须包含电容器来抵消电抗性输入源并改善瞬态响应。如 图 2-3 中的原理图所示,隔离式栅极驱动器电源在直流链路之后建立。该电源选项可用于整流器或逆变器应用,相关内容将在应用手册的后续部分进行介绍。这两种应用都包含有源开关,这些开关可从栅极驱动器电源的稳定输出中受益。带有 LDO 的栅极驱动器进一步降低了电源的噪声,有助于提高该电源的稳定性,因而适用于多种应用。

TLV709 是出色的 LDO 选项,适用于许多应用。该 LDO 可在输入端电压为 2.5V 至 30V 的情况下电运行,因此非常适合许多可为栅极驱动器供电的电源轨。该器件还具有可调节的输出,这意味着通过使用简单的电阻分压器,用户可以将输出电压建立为高侧电源的输出电压,例如对于大多数 AMC 器件而言,输出电压为 3.3V 或 5V。这一点在 AMC-MOD-50A-EVM 评估板上得到了体现。有关更多信息,请参阅用户指南的模拟输入 部分。