ZHCAFU5 October   2025 AMC0300D , AMC0306M05 , AMC0306M25

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 成本优化型电源
      1. 2.1.1 变压器绕组
      2. 2.1.2 具有齐纳二极管的栅极驱动器电源
      3. 2.1.3 具有 LDO 的栅极驱动器电源
    2. 2.2 简化的电源:
      1. 2.2.1 集成式 DC/DC 转换器电源
      2. 2.2.2 分立式变压器
    3. 2.3 高压电源转换中的隔离式电流检测位置
      1. 2.3.1 简介
      2. 2.3.2 整流器(交流/直流转换器)
      3. 2.3.3 直流/直流
      4. 2.3.4 逆变器(直流/交流转换器)
  6. 3总结
  7. 4参考资料

集成式 DC/DC 转换器电源

 集成 DC/DC 转换器电源原理图图 2-4 集成 DC/DC 转换器电源原理图

在本应用手册提供的五个电源选项中,集成式 DC/DC 转换器电源具有最高的易用性,并且尺寸较小。AMC33xx 器件系列具有该电源选项,并采用了全面的电流或电压检测设计。该系列具有完全集成式、隔离式 DC/DC 转换器,能实现器件低侧电源到器件高侧电源的单个电源操作。由于对外部电路的需求有限,因此这在空间受限的应用中具有优势。此外,集成式 DC/DC 转换器提供诊断输出,以帮助监控器件是否正常运行以及输出电压是否有效。诊断 DIAG 引脚保持低电平,直到高侧电源可用。这有助于验证每个电源是否正常运行。集成式 DC/DC 转换器适用于需要优先考虑电源效率且仅一个电源可用的应用。

图 2-4 演示了采用 AMC3301-Q1 隔离式放大器的典型应用原理图。该器件仅需要非常简单的外部电路。也就是说,在初级侧和次级侧的电源引脚上配备去耦电容器,还需要配备一个分流或检测电阻器,用于将输入信号限定在器件的满量程输入范围内。根据给定的系统和输入源,建议(而不是强制要求)进行输入滤波。AMC3301EVM 评估板 EVM 更详细地概述了建议的设计注意事项和典型电路。