ZHCAFS5 September   2025 TMUX1575 , TMUX4827 , TMUX7612 , TS5A22362 , TS5A22364

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2什么是 THD
  6. 3什么是 THD + N
  7. 4多路复用器的 THD (+N)
    1. 4.1 了解多路复用器的 THD (+N)
  8. 5低 THD 多路复用器应用
  9. 6低 THD 多路复用器器件建议
  10. 7总结
  11. 8参考资料

低 THD 多路复用器器件建议

表 6-1 低 THD 模拟多路复用器建议
器件配置I/O 电压(最大值)电源电压Ron(典型值)Ron 平坦度THD
TMUX48272:1,2 通道-12V 至 +12V1.8V 至 5.5V0.13Ω0.001Ω0.0006%
TMUX28892:1,2 通道-5.5V 至 +5.5V1.8V 至 5.5V0.15Ω0.001Ω0.0006%
TS5A12301E2:1,1 通道0V 至 5.5V2.25V 至 5.5V0.5Ω0.1Ω0.003%
TS5A31592:1,1 通道1.65V 至 5.5V1.65V 至 5.5V0.75Ω0.15Ω0.01%
TS5A223642:1,2 通道-3.2V 至 5.5V2.3V 至 5.5V0.65Ω0.18Ω0.01%
TS5A223622:1,2 通道-3.2V 至 5.5V2.3V 至 5.5V0.65Ω0.18Ω0.01%
TS5USBA2242:1,2 通道-2.2V 至 3.3V3.3V4Ω1.5Ω0.05%
TMUX76121:1,4 通道4.5V 至 50V,±4.5V 至 ±25V4.5V 至 50V,±4.5V 至 ±25V1Ω0.0003Ω0.0006%
TMUXS7614D1:1,8 通道4.5V 至 50V,±4.5V 至 ±25V4.5V 至 50V,±4.5V 至 ±25V1Ω0.0003Ω0.0006%
TMUX54121:1,4 通道4.5V 至 50V,±4.5V 至 ±25V4.5V 至 50V,±4.5V 至 ±25V21Ω0.005Ω0.001%