ZHCAFS5 September   2025 TMUX1575 , TMUX4827 , TMUX7612 , TS5A22362 , TS5A22364

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2什么是 THD
  6. 3什么是 THD + N
  7. 4多路复用器的 THD (+N)
    1. 4.1 了解多路复用器的 THD (+N)
  8. 5低 THD 多路复用器应用
  9. 6低 THD 多路复用器器件建议
  10. 7总结
  11. 8参考资料

多路复用器的 THD (+N)

图 4-1 中展示了多路复用器 (MUX) 设备的 THD + N 测试设置示意图。将低失真正弦波源 Vin 施加到待测试的多路复用器通道 S1D。输出信号、噪声及谐波由精密数字化仪采集。该测量在 Vin 频率范围内进行(例如,对于音频应用,扫描频率为 20Hz 至 20kHz),并将结果整合后形成 THD + N 随频率变化的曲线图。

 测量多路复用器 THD + N 的测试设置原理图图 4-1 测量多路复用器 THD + N 的测试设置原理图