ZHCAFS5 September 2025 TMUX1575 , TMUX4827 , TMUX7612 , TS5A22362 , TS5A22364
在信号保真度与准确性要求较高的应用中,低 THD 多路复用器至关重要。在音频系统中,声音的清晰度与精准再现是首要需求,低 THD 多路复用器可确保信号完整性不受破坏,不会引入影响听觉体验的失真。这在高保真音频设备或专业音频系统中尤为关键,此类场景下,即便微小的失真也可被察觉。图 5-1 展示了 TMUX4827(具有 0.001% 的 THD + N 和 1mΩ RON 平坦度)如何在音频系统中实现内置与外置扬声器或不同音频源之间的切换。
图 5-1 使用低 THD 多路复用器进行音频放大器切换在测试测量场景中,尤其是涉及 ADC 与 DAC 的应用,需采用低 THD 多路复用器以保证模数转换或数模转换过程的精度,从而为精准的分析与诊断提供准确的信号表示。此外,PGA 反馈环路中使用的多路复用器需要低 THD 来维持较高的信噪比 (SNR),从而最大限度降低噪声的放大。图 5-2 展示了如何使用 TMUX7612 来切换 PGA 中的反馈电阻器以改变输入信号的放大倍数。
同样,在生物医学应用中,低 THD 对于以最小的失真捕获和分析生理信号至关重要。无论是检测心搏 (ECG)、脑部活动 (EEG) 还是肌肉活动 (EMG),这类敏感测量中的微小失真也会导致错误诊断或影响研究结果,因此,低 THD 多路器是保障生物医学数据质量与可靠性的关键元件。在 ECG 系统中,多路复用器可用于实现不同传感器之间的切换。低 THD 性能允许精确检测生物医学信号。
图 5-3 多路复用 ECG 信号需要低 THD 多路复用器来保证信号准确性