ZHCAFS5 September   2025 TMUX1575 , TMUX4827 , TMUX7612 , TS5A22362 , TS5A22364

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2什么是 THD
  6. 3什么是 THD + N
  7. 4多路复用器的 THD (+N)
    1. 4.1 了解多路复用器的 THD (+N)
  8. 5低 THD 多路复用器应用
  9. 6低 THD 多路复用器器件建议
  10. 7总结
  11. 8参考资料

什么是 THD

更具体地说,THD 用于衡量因器件非线性特性,导致输入信号在输出端以谐波形式引入的失真程度。对于固定频率的输入,THD 可以计算为各次谐波幅值的均方根 (RMS) 和与基波输入信号 RMS 幅值之比,也可以表示为百分比或分贝比:

方程式 1. THD%=∑i=2∞Vi2V1×100%THDdB=20×log10∑i=2∞Vi2V1

其中 V1 为基波电压幅值,VI 为第 i 次谐波电压幅值。每个振幅都以 VRMS 表示。