ZHCAFS5 September 2025 TMUX1575 , TMUX4827 , TMUX7612 , TS5A22362 , TS5A22364
在音频设备、测量系统和通信设备中,确保信号尽可能精准再现至关重要。无论您是设计高保真扬声器、校准高灵敏度实验室仪器还是确保清晰的数据传输,失真和噪声都会降低性能。这就是总谐波失真 (THD) 和总谐波失真加噪声 (THD + N) 等指标的价值所在。THD 用于衡量系统引入原始信号中不存在的谐波成分的程度。虽然 THD + N 包括该失真和任何额外噪声,但这使得它成为一项更全面的性能指标,更能反映实际应用场景下的系统表现。
THD 数值越高,输出信号的失真度与劣化程度越严重,可能产生不良干扰,例如在音频应用中出现声音模糊或静态 噪声。而低 THD 可确保系统准确地再现原始信号,不会引入影响性能的干扰。这在医疗设备或测试测量 DAC 和 ADC 等关键应用中变得越来越重要,在这些应用中,即使非常轻微的失真也会对所需的精确测量产生严重负面影响。器件的 THD 性能可帮助工程师评估和比较元件,从而确保系统输出纯净、可靠的信号。