ZHCAFS5 September 2025 TMUX1575 , TMUX4827 , TMUX7612 , TS5A22362 , TS5A22364
总谐波失真 (THD) 和总谐波失真加噪声 (THD + N) 是评估模拟系统信号保真度的关键性能指标。在音频、测试和测量以及生物医学仪器等应用中,即使轻微的失真也会显著降低性能和可靠性。本应用手册介绍了 THD 和 THD + N 的数学原理,概述了多路复用器 (mux) 特性表征的标准测试设置,并重点说明导通电阻 (RON) 和 RON 平坦度对失真性能的影响。文中提供了实际应用案例,以说明 TMUX4827、TMUX7612 等低 THD 多路复用器如何增强音频开关、精密测量、可编程增益放大回路和生物医学检测方面的性能。通过了解多路复用器器件中的 THD 行为并选择 RON 特性经过优化的元件,工程师可以确保在各种应用中实现准确的信号再现和强大的系统性能。