ZHCAFS5 September 2025 TMUX1575 , TMUX4827 , TMUX7612 , TS5A22362 , TS5A22364
对于多路复用系统,观察到的 THD (+N) 性能取决于器件的导通电阻 (RON)、RON 平坦度(多路复用器通道 RON 在所施加信号范围内的变化)和负载电阻 RL。RL /RON 比值越大,THD+N 性能越优越。这是因为 Ron 与 RL 共同构成了一个幅值相关的分压器,如图 4-2 所示。由此可推知,当 RL 较大时(例如同相放大器的高阻抗输入),多路复用器输出端观测到的谐波失真可降至最低。
通常而言,在 THD 至关重要的应用场景中,工作峰峰值电压范围可能小于多路复用器所能承受的最大电压摆幅。因此,务必要验证设备的工作电压不会处于多路复用器的 RON 会大幅波动的区域。部分 RON 曲线在整个电压区域内保持平坦,而另一些则在特定输入电压区域内能够具备优化性能。图 4-3 展示了在施加不同工作峰峰值 (Vpp) 电压的条件下,同一器件如何呈现出不同的 THD 性能。
为了优化 THD 性能,建议选用多路复用器中 RON 最平坦的区域。图 4-4 展示了模拟多路复用器常见 RON 曲线对应的优化 THD 区域。图 4-5 突出标注了,在 TMUX4827 器件中,超平坦的 RON 特性如何实现 THD 性能优化。
图 4-5 TMUX4827 通过超平坦 RON 实现优化的 THD 性能