ZHCAFS4 September 2025 AMC0211D , AMC0211D-Q1 , AMC0211R , AMC0211R-Q1 , AMC0211S , AMC0211S-Q1 , AMC0230D , AMC0230D-Q1 , AMC0230R , AMC0230R-Q1 , AMC0230S , AMC0230S-Q1 , AMC0311D , AMC0311D-Q1 , AMC0311R , AMC0311R-Q1 , AMC0311S , AMC0311S-Q1 , AMC0330D , AMC0330D-Q1 , AMC0330R , AMC0330R-Q1 , AMC0330S , AMC0330S-Q1 , AMC0336 , AMC0380D , AMC0380D-Q1 , AMC0380R , AMC0380R-Q1 , AMC0381D , AMC0381D-Q1 , AMC0381R , AMC0381R-Q1 , AMC1211-Q1 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC1351 , AMC1351-Q1 , AMC1411 , AMC1411-Q1 , AMC3311 , AMC3311-Q1 , AMC3330 , AMC3330-Q1
直流传递函数的非线性会转化为交流特性中的谐波失真。
图 3-5、图 3-6 和图 3-7 展示了 8192 个数据样本的快速傅里叶变换 (FFT)。有效采样频率为 312.5kHz,具有 16 位分辨率,并且采样时间与直流特性讨论中一致 (tSMPL=425ns)。输入信号(载波)是振幅为 1V 的 10kHz 正弦波。FFT 使用 Hanning 窗来抑制频谱泄漏。
我们在直流特性中观察到的负面影响在交流域中同样存在。基于 TLV9001 的差分放大器会引入载波频率整数倍的杂散谐波。在被噪声淹没前,至少可观察到 10 次谐波。采用 OPA365 或 AMC0330S 的系统,性能明显更优。