ZHCAFS3 September   2025 UCC25661

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2GaN 在 LLC 谐振转换器中的优势
    1. 2.1 效率更高
    2. 2.2 开关速度更快
    3. 2.3 寄生电容减小
    4. 2.4 功率密度提高
    5. 2.5 导热率高
    6. 2.6 结温更低
  6. 3LLC 谐振转换器
    1. 3.1 LLC 谐振控制器中输出电压 (VOUT) 与开关频率 (fS) 之间的关系
      1. 3.1.1 LLC 充电挑战
      2. 3.1.2 支持宽 VIN/VOUT 范围的 LLC
  7. 4LLC 转换器在采用 GaN 开关的电池充电器中的实际应用
    1. 4.1 要求和范围
    2. 4.2 锂离子电池的充电曲线
    3. 4.3 如何在电池充电器的 LLC 设计中支持宽 VOUT 范围
    4. 4.4 原型硬件
  8. 5总结

支持宽 VIN/VOUT 范围的 LLC

为了简化宽输入/输出电压应用的设计,2023 年底推出了 IPPC 或输入功率比例控制。IPPC 的真正功效是从反馈环路中移除了开关频率,这意味着对于相同的功率级别,可以使用相同的控制点。

 无 IPPC图 3-6 无 IPPC
 具有 IPPC图 3-7 具有 IPPC

在上图中,可以看到有无 IPPC 的情况下,在恒流 (CC) 阶段,当充电功率为 373W 时,开关频率为 170kHz,但在恒压 (CV) 阶段,开关频率为 105kHz。不同之处在于,如果没有 IPPC,开关控制反馈控制电压是输入功率和开关频率二者的函数。

方程式 4. F B = f n P I N , f S W

IPPC 消除了开关频率的影响,让其仅作为输入功率的函数,或者

方程式 5. F B = f n P I N