锂离子电池使用特定的算法充电,以确保安全性、效率和使用寿命。最常见的模式称为恒流/恒压 (CC/CV) 充电。该设计采用 CC/CV 算法。
- 涓流充电:极小的恒流充电阶段,仅用于深度放电电池(通常每节电芯电压低于 2.5V-2.9V)。该阶段确保电池电芯不会损坏。
- 预充电:小恒流充电阶段使电池达到安全电平(电流通常为正常 ICHARGE 的 1/10)。
- 恒流 (CC):这是大电流充电阶段,可快速将大部分能量输送到电池。
- 恒压 (CV):达到最大电池电压(通常为每节电芯 4.2V)时,电压保持恒定。当电池完全充电时,内部电阻增大并降低 ICHARGE 至定义的终止电平 (ITERM,通常约为 CC 的 2-5%)。