ZHCAFS3 September   2025 UCC25661

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2GaN 在 LLC 谐振转换器中的优势
    1. 2.1 效率更高
    2. 2.2 开关速度更快
    3. 2.3 寄生电容减小
    4. 2.4 功率密度提高
    5. 2.5 导热率高
    6. 2.6 结温更低
  6. 3LLC 谐振转换器
    1. 3.1 LLC 谐振控制器中输出电压 (VOUT) 与开关频率 (fS) 之间的关系
      1. 3.1.1 LLC 充电挑战
      2. 3.1.2 支持宽 VIN/VOUT 范围的 LLC
  7. 4LLC 转换器在采用 GaN 开关的电池充电器中的实际应用
    1. 4.1 要求和范围
    2. 4.2 锂离子电池的充电曲线
    3. 4.3 如何在电池充电器的 LLC 设计中支持宽 VOUT 范围
    4. 4.4 原型硬件
  8. 5总结

总结

LLC 谐振拓扑被称为高效拓扑。对于电池充电应用,支持 IPPC 的 LLC 控制器(如全新系列 UCC25661)与 TI 的 GaN FET 相结合,可针对电池充电应用实现最高的效率和最大的总功率密度。UCC25661 系列有五个版本:UCC256610、UCC256611、UCC256612、UCC256613 和 UCC256614。

在采用 UCC256611 和 TI GaN FET 构建的新参考设计 (PMP31393) 中,介绍了一种具有极低开关损耗和传导损耗的设计。LLC 控制器与 GaN FET 相结合,可提供高导热率,实现具有高功率密度和低工作温度的更紧凑型设计。无需先进的散热系统,并可提高整体系统可靠性。对于在较高环境温度下工作的电池充电器,这是需要满足的关键参数。