ZHCAFS3 September   2025 UCC25661

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2GaN 在 LLC 谐振转换器中的优势
    1. 2.1 效率更高
    2. 2.2 开关速度更快
    3. 2.3 寄生电容减小
    4. 2.4 功率密度提高
    5. 2.5 导热率高
    6. 2.6 结温更低
  6. 3LLC 谐振转换器
    1. 3.1 LLC 谐振控制器中输出电压 (VOUT) 与开关频率 (fS) 之间的关系
      1. 3.1.1 LLC 充电挑战
      2. 3.1.2 支持宽 VIN/VOUT 范围的 LLC
  7. 4LLC 转换器在采用 GaN 开关的电池充电器中的实际应用
    1. 4.1 要求和范围
    2. 4.2 锂离子电池的充电曲线
    3. 4.3 如何在电池充电器的 LLC 设计中支持宽 VOUT 范围
    4. 4.4 原型硬件
  8. 5总结

LLC 谐振转换器

LLC 谐振转换器是一种频率控制拓扑(请参阅图 3-1)。通过改变逆变器级的开关频率来实现输出电压调节。转换器使用谐振回路(串联电感器 LR)谐振电容器 (CR) 和磁化电感 (LM) 过滤开关波形并将能量传输到输出端。

在本部分中,使用支持宽输出电压 (VOUT) = 15.0 – 28.0V 的 5 节串联电池充电器来说明开关频率如何随 VOUT 变化,以及为什么 GaN FET 是此应用中实现高效率的良好替代方案。

 LLC 转换器电路图 3-1 LLC 转换器电路