ZHCAFS3 September   2025 UCC25661

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2GaN 在 LLC 谐振转换器中的优势
    1. 2.1 效率更高
    2. 2.2 开关速度更快
    3. 2.3 寄生电容减小
    4. 2.4 功率密度提高
    5. 2.5 导热率高
    6. 2.6 结温更低
  6. 3LLC 谐振转换器
    1. 3.1 LLC 谐振控制器中输出电压 (VOUT) 与开关频率 (fS) 之间的关系
      1. 3.1.1 LLC 充电挑战
      2. 3.1.2 支持宽 VIN/VOUT 范围的 LLC
  7. 4LLC 转换器在采用 GaN 开关的电池充电器中的实际应用
    1. 4.1 要求和范围
    2. 4.2 锂离子电池的充电曲线
    3. 4.3 如何在电池充电器的 LLC 设计中支持宽 VOUT 范围
    4. 4.4 原型硬件
  8. 5总结

简介

为户外使用设计的电源需要具有出色的热性能,以便留出足够的余量来应对较高环境温度。户外电源通常在比正常室内温度 25°C 更高的温度下工作。通过设计实现较高热性能的一种方法是尽可能提高效率。小尺寸是最大限度减小环境对于封装尺寸和重量所产生影响的重要因素。它也是吸引客户的销售因素。TI 的全新 GaN FET 是一项新技术,可帮助设计人员在交流/直流转换器设计中实现更高的效率。

LLC 谐振控制器在电力电子领域日益普及,因为这种拓扑可以满足现代电源设计的严苛性能要求。LLC 谐振控制器通过零电压开关 (ZVS) 降低开关损耗

LLC 控制器传统上经过优化,可在大约 100kHz 的频率下运行,但其限制在于能够检测开关节点转换率。TI 最新的 LLC 控制器 UCC2566x 系列打破了速度障碍并支持高达 750kHz 的谐振运行,使应用能够利用 GaN FET 快速开关能力并支持更大的输出电压范围。

由于需要动态输出电压范围,充电应用中使用的 LLC 谐振控制器具有更大的挑战性。宽广的输出电压调节范围影响 LLC 级的开关频率。