ZHCAFS3 September 2025 UCC25661
| 铭牌输出功率 (POUT) | 工作模式下的最低平均效率(用小数表示) | 工作模式下的 10% 负载平均效率(用小数表示) | 空载模式下的最大功率 (W) |
|---|---|---|---|
| 0.3W≤POUT ≤ 1W | ≥ 0.50×POUT + 0.169 | ≥0.50×POUT + 0.160 | ≤0.075 |
| 1W≤POUT ≤49W | ≥ 0.071×in(POUT)" 0.00115xPOUT + 0.670 | ≥ 0.071×in(POUT)" 0.00115xPOUT + 0.570 | ≤0.075 |
| 49W≤POUT ≤250W | ≥0.890 | ≥0.790 | ≤0.150 |
| POUT > 250W | 不适用 | 不适用 | 不适用 |