ZHCAFS3 September   2025 UCC25661

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2GaN 在 LLC 谐振转换器中的优势
    1. 2.1 效率更高
    2. 2.2 开关速度更快
    3. 2.3 寄生电容减小
    4. 2.4 功率密度提高
    5. 2.5 导热率高
    6. 2.6 结温更低
  6. 3LLC 谐振转换器
    1. 3.1 LLC 谐振控制器中输出电压 (VOUT) 与开关频率 (fS) 之间的关系
      1. 3.1.1 LLC 充电挑战
      2. 3.1.2 支持宽 VIN/VOUT 范围的 LLC
  7. 4LLC 转换器在采用 GaN 开关的电池充电器中的实际应用
    1. 4.1 要求和范围
    2. 4.2 锂离子电池的充电曲线
    3. 4.3 如何在电池充电器的 LLC 设计中支持宽 VOUT 范围
    4. 4.4 原型硬件
  8. 5总结

如何在电池充电器的 LLC 设计中支持宽 VOUT 范围

首先,在整个 Vin/Vout/Iout 范围内实现 ZVS,然后在适合电池充电器的宽范围内调节 VOUT。

挑战在于磁化电流相对于开关频率、输出电压和输入电压变化极大;所有这三个参数通过下面所示的增益 — 频率关系相互联系在一起。此处我们重点介绍了转换器工作时远离谐振的两个主要频率区间。如开头所述,在 fS > fR 时,仅当存在足够的负载电流(通常在过载条件下或接近短路)时,LLC 的增益才趋于零。在所有其他条件(轻负载或中等负载)下,增益略小于 1。对于电池充电器而言,这更具挑战性,因为电池电压电平需要增益变化才能获得远低于 1 的值。在这方面,通过结合使用低频和高频突发模式,控制器可以调整等效增益使其完全低于 1,而不会造成任何特定损失并实现高效率,并且无需将开关频率转换为非常高的值。将 Fsw 转换到 MHz 范围的主要缺点是,所有寄生元件(在生产中难以管理)对功率级的功能和效率的影响越来越大。

另一方面,第二个频率区间 (fS < fR) 还面临着增益不足的挑战,这使得 LLC 转换器难以同时覆盖低 VIN 和高 VOUT 的工况。通过正确设计具有适当 Ln (Lm/Lr) 值的变压器,可以获得高功率级增益,因为这定义了可达到的最大增益。如果变压器的集成漏电感不足以获得正确的 Ln 值,则可以添加一个额外的电感器。

图 4-2 在谐振点和偏离谐振点的 LLC 增益
方程式 6. L   ×   I L 2 > C T O T A L ×   V S W 2 = 2 C O S S ×   V S W 2
 低关断应力图 4-3 低关断应力
  • 必要且足够的软开关条件:
    • 电感输入阻抗
    • 谐振回路内部有足够的能量,可对开关网络中开关的输出电容器进行放电或充电
    • 开关网络内开关之间有足够的死区时间

利用 TI 的 GaN,我们可以实现以下几点:

通过集成驱动器优化内部 GaN 架构:

  • 通过减少漏源电压上的过冲和振铃来提高可靠性

利用低输入和输出电容:

  • 减少硬开关转换器中的开关损耗
  • 可以在硬开关转换器和软开关转换器中实现更快的开关频率
  • 减少软开关转换器中的循环电流

零反向恢复电荷:

  • 硬开关半桥转换器中无反向恢复损耗
  • 实现全新桥式拓扑

大幅减少开关损耗:

  • 较低的栅漏电容 (COSS) 可缩短转换周期
  • 允许更快的开关速度
  • 减少或消除散热
 完整解决方案方框图图 4-4 完整解决方案方框图

电源转换架构采用多级方法,它专为高效率和紧凑外形而设计。

两级 EMI 滤波器由两级组成,采用两个共模扼流圈和两个 x 电容器。其后是自驱动半有源桥式整流器,这几乎消除了桥接器的两个低侧二极管上的传导损耗,但高侧二极管仍是标准二极管。该方法减少了桥接器中的总损耗,且仅允许使用 SMD 元件,避免了昂贵且笨重的散热器。

UCC28056 控制器驱动的主 PFC 升压级采用 GaN 来实现更高的效率,方法是保持高开关频率并提倡小电感器的使用。

第二个转换级是 LLC 谐振转换器,由最新的控制器 UCC256611 驱动。

添加了同步整流器部分以提高效率,以提高效率并控制损耗与功耗。

系统控制和通信由 MSPM0 微控制器处理,通过 I2C 通信将 VOUT 和 IOUT 参考设定点发送到两个 DAC。

最后,添加了一个额外的热插拔功能,以限制最坏情况下的负载电流并动态管理负载连接。在涉及实际电池连接的场景中或在电池管理系统 (BMS) 监督充电和放电参数时,该功能对于确保稳健运行至关重要。