ZHCAFL5 August   2025 LM51772 , LM51772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2功率级设计
  6. 3功能块
    1. 3.1 平均电流
    2. 3.2 IVP 和 IVR
    3. 3.3 VDET
    4. 3.4 UVLO
    5. 3.5 FB
    6. 3.6 反向电流的 GUI 配置
      1. 3.6.1 EVM 配置和设置
  7. 4QuickStart 配置工具
  8. 5硬件实现和测量结果
    1. 5.1 硬件设置
    2. 5.2 测量结果
  9. 6参考资料

FB

进行通过 FB 引脚实现输出电压调节,会观察输出电压并控制功率级中的能量流方向。

只要输出电压高于设置的电平,功率级就会反向运行。CC 模式处于活动状态,并且储能元件被充电,直到 IVR 停止负电流。