以下测量使用了简化的硬件设置。以下列表显示了设置。
- BIAS 电源来自外部电源(电压为 7V)
- nRST 连接到 BIAS
- UVLO 连接到 BIAS
- 存储电容: 47mF/40V (KEMET ALS30A473KE040)
- 应用负载 (VSystem) = 0.5A (CC)
- VSupply = 12V
- 通过 GUI 进行的设置
- VOUT = 11.5V
- 通过 DAC 将电流限制设置为 1A(寄存器中的十进制值= 10),负方向
- VDET 禁用
- LM51772EVM-HP 在输出侧组装了平均电流检测电阻。这样可在输出侧实现恒定电流控制。对于该应用,最好向储能电容器提供恒定充电电流,平均电流检测电阻必须位于电路板的输入侧。EVM 已针对性地进行了修改。有关电路板修改,请参阅 图 5-1 和 图 5-2。