ZHCAFL5
August 2025
LM51772
,
LM51772-Q1
1
摘要
商标
1
简介
2
功率级设计
3
功能块
3.1
平均电流
3.2
IVP 和 IVR
3.3
VDET
3.4
UVLO
3.5
FB
3.6
反向电流的 GUI 配置
3.6.1
EVM 配置和设置
4
QuickStart 配置工具
5
硬件实现和测量结果
5.1
硬件设置
5.2
测量结果
6
参考资料
5.2
测量结果
图 5-3
示波器充电图,恒定电流为 1A,最高电压为 25V
图 5-4
示波器放电图,负载电流为 0.5A