ZHCAFL5 August 2025 LM51772
除了 UVLO 外,LM51772 的输入侧有一个 VDET,该器件仅在达到特定电压电平时才启用。这可用于储能元件为电池的备用系统,使电池不会放电至低于定义的电平。但是,如果触发电池,则需要另一种方法来重新启用系统进行充电,例如,如果 VSupply 再次可用,则将电平设置为较低电平或禁用 VDET。这可以通过一个 I2C 来实现。
对于采用电容器作为储能元件的系统,通常必须禁用 VDET 功能,以便在 VSupply 可用时立即对电容器充电。
可通过 CFG2引脚或通过 I2C 寄存器 MFR_SPECIFIC_D3 位 VDET_EN 禁用 VDET。
当必须使用 VDET 时,例如将电池用作充电元件时,也可以通过 I2C 寄存器 MFR_SPECIFIC_D3 和 MFR_SPECIFIC_D4 设置下降和上升电平。
图 3-3 通过 GUI 完成的 VDET 配置