ZHCAFL5 August 2025 LM51772
连接到 ISNSx 输入端的电流传感器用作平均电流传感器,控制器会根据该信息调节和限制平均电流。
对于备用系统,用于此电流测量的分流器必须放置在 VStorage 侧,并且分流器必须配置为负方向的电流限制。这使得能够使用恒定充电电流对储能元件充电。可通过以下方式完成该设置:
使用 CFG4 引脚进行设置:负电流限制和电流限制设置
设置 MFR_SPECIFIC_D0 寄存器位:IMON_LIMITER_EN 和 EN_NEG_CL_LIMIT