ZHCAFL5 August   2025 LM51772

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2功率级设计
  6. 3功能块
    1. 3.1 平均电流
    2. 3.2 IVP 和 IVR
    3. 3.3 VDET
    4. 3.4 UVLO
    5. 3.5 FB
    6. 3.6 反向电流的 GUI 配置
      1. 3.6.1 EVM 配置和设置
  7. 4QuickStart 配置工具
  8. 5硬件实现和测量结果
    1. 5.1 硬件设置
    2. 5.2 测量结果
  9. 6参考资料

QuickStart 配置工具

LM51772 降压/升压快速入门计算器工具可用于配置和选择此应用设置所需的外部元件。由于该工具目前在反向运行模式下未提供 CILIM 滤波器的计算,因此请输入此配置步骤的储能电容作为输出电容器。

图 4-1 显示了使用 ILIM 功能的配置设置,可以选择通过 I2C 调整电流限制。

图 4-2 显示了使用 ISET 功能的配置设置,具有通过 RSNS 和 RSET 设置的固定电流限制。

 通过具有 ILIM 功能的快速入门计算器配置电流限制图 4-1 通过具有 ILIM 功能的快速入门计算器配置电流限制
 通过具有 ISET 功能的快速入门计算器配置电流限制图 4-2 通过具有 ISET 功能的快速入门计算器配置电流限制