ZHCAFL5 August   2025 LM51772

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2功率级设计
  6. 3功能块
    1. 3.1 平均电流
    2. 3.2 IVP 和 IVR
    3. 3.3 VDET
    4. 3.4 UVLO
    5. 3.5 FB
    6. 3.6 反向电流的 GUI 配置
      1. 3.6.1 EVM 配置和设置
  7. 4QuickStart 配置工具
  8. 5硬件实现和测量结果
    1. 5.1 硬件设置
    2. 5.2 测量结果
  9. 6参考资料

摘要

当主电源电压下降或断电时,通常需要备用系统来验证运行情况。该备用时间的能量可以存储在电池或电容器中。本应用报告展示了如何使用 LM51772 来控制此类备用系统的充电和放电,同时保持稳定的应用电源电压。