ZHCAFI0 July   2025 MSPM0G3507

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1简介
    1. 1.1 支持的功能
    2. 1.2 CAN 帧格式
    3. 1.3 SPI 消息帧格式
  4. 2实施
    1. 2.1 SPI 消息格式
      1. 2.1.1 SPI 命令
      2. 2.1.2 指令集
    2. 2.2 超时特性
    3. 2.3 错误指示
    4. 2.4 忙状态指示
    5. 2.5 消息 RAM 配置
    6. 2.6 测试环境
  5. 3参考资料

SPI 消息格式

SPI 消息帧示例如 图 2-1 所示。每个消息帧分为:

  • 指令:使用 16 位帧的低 8 位。
  • 地址偏移:16 位(只需发送地址的低 16 位)。寄存器说明和地址请参阅 MSPM0G3507 技术参考手册。
  • 数据掩码:32 位 - 两个 16 位帧,LSB 优先。
  • Data: 32 位 - 两个 16 位帧,LSB 优先。
MSPM0G3507 SPI 消息格式图 2-1 SPI 消息格式