ZHCAFI0
July 2025
MSPM0G3507
1
商标
1
简介
1.1
支持的功能
1.2
CAN 帧格式
1.3
SPI 消息帧格式
2
实施
2.1
SPI 消息格式
2.1.1
SPI 命令
2.1.2
指令集
2.2
超时特性
2.3
错误指示
2.4
忙状态指示
2.5
消息 RAM 配置
2.6
测试环境
3
参考资料
2
实施
SPI-CAN 桥接器应用分两个阶段配置:
MSPM0G3507 设置为 SPI 在外设模式下运行,而 CAN 处于事务启动模式。
CAN 参数和设置通过外部主控制器的 SPI 命令进行远程配置。