ZHCAFI0 July   2025 MSPM0G3507

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1简介
    1. 1.1 支持的功能
    2. 1.2 CAN 帧格式
    3. 1.3 SPI 消息帧格式
  4. 2实施
    1. 2.1 SPI 消息格式
      1. 2.1.1 SPI 命令
      2. 2.1.2 指令集
    2. 2.2 超时特性
    3. 2.3 错误指示
    4. 2.4 忙状态指示
    5. 2.5 消息 RAM 配置
    6. 2.6 测试环境
  5. 3参考资料

忙状态指示

SPI-CAN 桥接器使用 GPIO 引脚来指示忙状态:

  1. 在以下情况下,BUSY 引脚会置为有效:
    • 从 SPI 控制器接收操作码。
    • CAN 网络活动正在进行中。
  2. 在以下情况下,BUSY 引脚会解除有效:
    • 当前指令处理完毕。
    • CAN 传输结束。

重要提示:当 BUSY 引脚置为有效时,外部 SPI 控制器不得发起新的传输事务。此举可防止冲突并保持可靠的数据传输。