ZHCAFI0 July   2025 MSPM0G3507

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1简介
    1. 1.1 支持的功能
    2. 1.2 CAN 帧格式
    3. 1.3 SPI 消息帧格式
  4. 2实施
    1. 2.1 SPI 消息格式
      1. 2.1.1 SPI 命令
      2. 2.1.2 指令集
    2. 2.2 超时特性
    3. 2.3 错误指示
    4. 2.4 忙状态指示
    5. 2.5 消息 RAM 配置
    6. 2.6 测试环境
  5. 3参考资料

超时特性

SPI-CAN 桥接器通过以下行为实现超时保护:

  • 消息超时:
    • 若在五秒钟内未收到完整指令。
    • 桥接器触发超时。
    • 不完整的指令将被丢弃。
  • 缓冲区加载超时:
    • 若在 TX 缓冲区或 FIFO 加载期间发生超时。
    • 部分数据可写入消息 RAM。
    • 对同一缓冲区的后续发送指令从头开始。
    • 之前的不完整数据将被有效丢弃。

外部 SPI 控制器可使用 读取接收状态指令 来检查超时事件。这使得控制器采取适当的恢复操作。