ZHCAFI0 July   2025 MSPM0G3507

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1简介
    1. 1.1 支持的功能
    2. 1.2 CAN 帧格式
    3. 1.3 SPI 消息帧格式
  4. 2实施
    1. 2.1 SPI 消息格式
      1. 2.1.1 SPI 命令
      2. 2.1.2 指令集
    2. 2.2 超时特性
    3. 2.3 错误指示
    4. 2.4 忙状态指示
    5. 2.5 消息 RAM 配置
    6. 2.6 测试环境
  5. 3参考资料

消息 RAM 配置

当接收到电源使能和 CAN 配置指令时,会设置预定义的 CAN 消息 RAM 配置。默认消息 RAM 配置如 图 2-19 所示。

MSPM0G3507 消息 Ram 配置图 2-19 消息 Ram 配置

消息 ID、发送 FIFO 和发送缓冲区可由外部 SPI 主器件进行配置,详见 节 2.1.1。