ZHCAFI0 July   2025 MSPM0G3507

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1简介
    1. 1.1 支持的功能
    2. 1.2 CAN 帧格式
    3. 1.3 SPI 消息帧格式
  4. 2实施
    1. 2.1 SPI 消息格式
      1. 2.1.1 SPI 命令
      2. 2.1.2 指令集
    2. 2.2 超时特性
    3. 2.3 错误指示
    4. 2.4 忙状态指示
    5. 2.5 消息 RAM 配置
    6. 2.6 测试环境
  5. 3参考资料

支持的功能

支持 CAN FD

  • 多达 1MbpS 的标称比特率,5MbpS 数据比特率
  • 专用接收和发送缓冲区(每侧 4 个)
  • 发送和接收 FIFO(每个深度为 4)
  • 扩展和标准过滤器元素(发送和接收端各 8 个)

SPI

  • 频率支持高达 8MHz
  • 支持 4 线制 Motorola Phase0 Polarity0 模式

错误指示

  • 指令错误和超时状态指示

SPI 至 CAN 桥接器支持经典 CAN 和 CAN-FD 格式。CAN 和 CAN-FD 帧格式之间的差异详见 表 1-1。

表 1-1 CAN 和 CAN-FD 区别
特性 CAN 2.0 CAN 2.0B CAN FD
标识符 标准(11 位)

标准(11 位)

扩展(29 位)

标准(11 位)

扩展(29 位)

数据速率 最高 1MbpS 最高 1MbpS 最高 8MbpS
有效载荷 0-8 个字节 0-8 个字节 0-64 个字节