ZHCAFH8 July   2025 TX08D , TX7316 , TX7332 , TX7364 , TX73H32 , TX73L64 , TX75E16

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1超声波发送器简介
  5. 2TI 超声波发送器产品系列
  6. 3发送器件选择指南
    1. 3.1 高级超声波推车系统
    2. 3.2 高端/中端超声波推车系统
    3. 3.3 便携式超声波系统
    4. 3.4 手持式超声波系统
    5. 3.5 适用于声纳应用的超声波系统
  7. 4总结
  8. 5参考资料

手持式超声波系统

手持式超声波系统是市场上新近涌现的一种设计,可提供高度紧凑的成像系统。手持式探头提供有线和无线连接,由电池供电、通常在成像时连接到手机。这些手持式探头类似于便携式系统,具有更高的紧凑性,但与笔记本电脑系统相比成像分辨率更低。这些系统主要侧重于低功耗、高度集成的发送器,以实现口袋大小的设计尺寸。

在芯片中集成 64 个通道的 TX7364 和 TX73L64 是此类系统的首选。这两个器件都提供 1A 的电流驱动,并且能够提供 3 级波形,足以支持手持式超声波系统的基本成像模式。对于包含 128 元件传感器阵列的系统,系统只需要两个此类芯片,可实现紧凑的系统以及各种接收器 AFE。