ZHCAFH8 July   2025 TX08D , TX7316 , TX7332 , TX7364 , TX73H32 , TX73L64 , TX75E16

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1超声波发送器简介
  5. 2TI 超声波发送器产品系列
  6. 3发送器件选择指南
    1. 3.1 高级超声波推车系统
    2. 3.2 高端/中端超声波推车系统
    3. 3.3 便携式超声波系统
    4. 3.4 手持式超声波系统
    5. 3.5 适用于声纳应用的超声波系统
  7. 4总结
  8. 5参考资料

适用于声纳应用的超声波系统

与传统医学成像应用相比,声纳应用(如探鱼等)需要的规格略有不同。声纳应用通常使用低频发射波 (50-150kHz) 进行高深度成像。发送脉冲也非常长,从几 µs 到几毫秒不等,可实现更高的能量传输。根据应用和所需的分辨率,线性调频脉冲波形也常用于提高轴向分辨率和深度区分。

对于此类应用,如果片上波束形成能力足以满足所需应用,则可以选择 TX75E16。TX75E16 支持 320MHz 的最大时钟频率,可为线性调频脉冲波形提供相应分辨率。该器件还支持每个通道的大型模式存储器,以及多种图形压缩技术,可降低声纳应用中常见的复杂发射模式的存储器要求。