ZHCAFH8 July   2025 TX08D , TX7316 , TX7332 , TX7364 , TX73H32 , TX73L64 , TX75E16

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1超声波发送器简介
  5. 2TI 超声波发送器产品系列
  6. 3发送器件选择指南
    1. 3.1 高级超声波推车系统
    2. 3.2 高端/中端超声波推车系统
    3. 3.3 便携式超声波系统
    4. 3.4 手持式超声波系统
    5. 3.5 适用于声纳应用的超声波系统
  7. 4总结
  8. 5参考资料

总结

表 4-1 列出了超声波成像系统中的不同段和相应的发送器器件。

表 4-1 针对不同超声波系统设计的 TI 发送器器件
超声波系统 对应的 Tx 器件 主要特性
高级超声波系统 TX08D 发送变迹。
适用于窄带信号的出色增益控制线性放大器。
高端/中端超声波系统 TX75E16 5 级脉冲发生器。
2A 电流驱动。
1.5625ns 的波束形成分辨率。
便携式超声波系统 TX73H32 3 级脉冲发生器。
32 通道集成。
2A 电流驱动。
手持式超声波系统 TX7364、TX73L64 3 级脉冲发生器。
64 通道集成。
1A 电流驱动。
声纳应用 TX75E16 支持 3 级和 5 级波形。
用于存储复杂模式的模式压缩技术。
1.5625ns 的波束形成分辨率。