ZHCAFH8 July 2025 TX08D , TX7316 , TX7332 , TX7364 , TX73H32 , TX73L64 , TX75E16
高级超声系统在成像方面具有良好性能,并支持多种成像模式,如 B 模式、CW 模式、弹性成像、PW 模式等。这些系统通常需要高性能发送器来提高图像质量,并且作为推车型系统,性能通常优于功耗和面积等其他因素。
这些系统中使用的发送器所需的关键特性之一是能够产生窄带发射波,精细传输波束形成和发送变迹。TX08D 是一款 8 通道线性放大器 + 8 通道数字脉冲发生器,正好适用于这些系统。该器件在单个芯片中集成了八个通道,可提供 2ns 的高传输波束形成分辨率,并在所有八个通道上提供发送变迹能力。凭借能够生成窄带正弦波以及高 2 次谐波和相位噪声性能的集成 DAC,TX08D 成为各种高级超声波推车系统中发送器的适用选项。