ZHCAFH8 July   2025 TX08D , TX7316 , TX7332 , TX7364 , TX73H32 , TX73L64 , TX75E16

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1超声波发送器简介
  5. 2TI 超声波发送器产品系列
  6. 3发送器件选择指南
    1. 3.1 高级超声波推车系统
    2. 3.2 高端/中端超声波推车系统
    3. 3.3 便携式超声波系统
    4. 3.4 手持式超声波系统
    5. 3.5 适用于声纳应用的超声波系统
  7. 4总结
  8. 5参考资料

便携式超声波系统

便携式系统旨在降低功耗和尺寸,但性能略低于高级和高端系统。例如,现场使用的便携式笔记本电脑系统足以满足基本到中距离成像要求,但无法支持高级成像模式,例如弹性成像、3D/4D 成像、高级多普勒模式等。尺寸和功耗对于这些系统至关重要,因此需要在发送器中集成高电平通道。

由于在单个封装中集成了 32 个通道,电流驱动为 2A,因此 TX73H32 可作为这些系统的一个选项,因为该器件在性能和面积方面达到了良好的平衡。TX73H32 具有 3 级脉冲发生器和每通道 2A 的高电流驱动,可用于便携式超声波系统通常支持的成像模式。