ZHCAFH8 July   2025 TX08D , TX7316 , TX7332 , TX7364 , TX73H32 , TX73L64 , TX75E16

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1超声波发送器简介
  5. 2TI 超声波发送器产品系列
  6. 3发送器件选择指南
    1. 3.1 高级超声波推车系统
    2. 3.2 高端/中端超声波推车系统
    3. 3.3 便携式超声波系统
    4. 3.4 手持式超声波系统
    5. 3.5 适用于声纳应用的超声波系统
  7. 4总结
  8. 5参考资料

TI 超声波发送器产品系列

根据应用和所需的性能,超声波发送器在通道集成、电流驱动、紧凑性、性能参数(如发送波束形成和变迹等)方面可能存在很大差异。TI 提供了广泛的产品,旨在用于需要不同性能指标的不同应用。表 2-1 显示了 TI 的超声波产品系列,并介绍了为特定应用选择器件时所需的一些关键参数。

表 2-1 德州仪器 (TI) 的超声波发送器产品系列
TX 器件型号 脉冲发生器类型 通道计数 波形电平 波束形成类型和分辨率 电流驱动 (A) HD2PC 性能 封装尺寸 (mm2) 发送变迹
TX75E16 数字 16 5 级 片上,1.56ns 5 级 2 安
3 级 4 安
5MHz 时的 45dBc 10 × 10 无法实现
TX7364 数字 64 3 级 片上,2.5ns 1 5MHz 时的 40dBc 12 × 12 无法实现
TX08D 线性+数字 8/8 5 级 片上,2ns 5 级 2 安
3 级 4 安
线性放大器 2.8 安
5MHz 时的 45dBc 12 × 12 可实现
TX73H32 数字 32 3 级 片上,2.5ns 2 5MHz 时的 43dBc 12 × 12 无法实现
TX73L64 数字 64 3 级 片上,2.5ns 1 5MHz 时的 40dBc 12 × 12 无法实现