TX73L64

正在供货

产品详情

Device type Transmitter Number of input channels 64 Active supply current (typ) (mA) 20 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Interface type LVDS/Serial Rating Catalog
Device type Transmitter Number of input channels 64 Active supply current (typ) (mA) 20 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Interface type LVDS/Serial Rating Catalog
FCCSP (ACP) 196 144 mm² (12 mm × 12 mm)
  • 发送器支持:
    • 64 通道 3 级脉冲发生器和有源发送/接收 (T/R) 开关
  • 3 级脉冲发生器:
    • 输出电压最大值:±100V
    • 输出电压最小值:±1V
    • 最大输出电流:1A
    • 真正归零以将输出电压对地放电
    • 第二谐波在 5MHz 频率下为 –40dBc
    • –3dB 带宽,400Ω || 125pF 负载
      • 22MHz(针对 ±100V 电源)
    • 接收功率极低:2.8mW/通道
  • 有源发送/接收 (T/R) 开关,具有:
    • 22Ω 的导通电阻
    • 导通和关断时间:100ns
    • 2:1 通道多路复用至 LNA 输入
  • LNA
    • 支持 500mVpp 的最大输入摆幅
    • 增益为 24dB
    • 在 5MHz 时,HD2 为 -55dBc 且 HD3 为 40dBc
    • 匹配源阻抗 100,200 的可编程输入阻抗。400 和 800Ω,获得 DTGC 支持
  • 片上波束形成器,具有:
    • 基于通道的 T/R 开关控制
    • 延迟分辨率:半个波束形成器时钟周期,不低于 2.5ns
    • 最大延迟:214 个波束形成器时钟周期
    • 波束形成器最大时钟速度:200MHz
    • 用于模式和延迟分布的片上 RAM
    • 一个 512 × 32 存储器,用于存储一组 4 个通道的波束形成器模式和延迟
    • 存在全局重复功能,可实现长持续时间模式
  • 高速(最大值:400MHz)双通道 LVDS 串行编程接口。
    • 低编程时间:≈1µs(针对延迟分布更新)
    • 32 位校验和功能可检测错误的 SPI 写入
  • 支持 CMOS 串行编程接口(不高于 50MHz)
  • 高可靠性特性:
    • 内部温度传感器和自动热关断
    • 无需特定电源时序
    • 错误标志寄存器,用于检测故障情况
    • 用于浮动电源和偏置电压的集成无源器件
    • 小型封装:FC-BGA-196 (12mm x 12mm),间距为 0.8mm
  • 发送器支持:
    • 64 通道 3 级脉冲发生器和有源发送/接收 (T/R) 开关
  • 3 级脉冲发生器:
    • 输出电压最大值:±100V
    • 输出电压最小值:±1V
    • 最大输出电流:1A
    • 真正归零以将输出电压对地放电
    • 第二谐波在 5MHz 频率下为 –40dBc
    • –3dB 带宽,400Ω || 125pF 负载
      • 22MHz(针对 ±100V 电源)
    • 接收功率极低:2.8mW/通道
  • 有源发送/接收 (T/R) 开关,具有:
    • 22Ω 的导通电阻
    • 导通和关断时间:100ns
    • 2:1 通道多路复用至 LNA 输入
  • LNA
    • 支持 500mVpp 的最大输入摆幅
    • 增益为 24dB
    • 在 5MHz 时,HD2 为 -55dBc 且 HD3 为 40dBc
    • 匹配源阻抗 100,200 的可编程输入阻抗。400 和 800Ω,获得 DTGC 支持
  • 片上波束形成器,具有:
    • 基于通道的 T/R 开关控制
    • 延迟分辨率:半个波束形成器时钟周期,不低于 2.5ns
    • 最大延迟:214 个波束形成器时钟周期
    • 波束形成器最大时钟速度:200MHz
    • 用于模式和延迟分布的片上 RAM
    • 一个 512 × 32 存储器,用于存储一组 4 个通道的波束形成器模式和延迟
    • 存在全局重复功能,可实现长持续时间模式
  • 高速(最大值:400MHz)双通道 LVDS 串行编程接口。
    • 低编程时间:≈1µs(针对延迟分布更新)
    • 32 位校验和功能可检测错误的 SPI 写入
  • 支持 CMOS 串行编程接口(不高于 50MHz)
  • 高可靠性特性:
    • 内部温度传感器和自动热关断
    • 无需特定电源时序
    • 错误标志寄存器,用于检测故障情况
    • 用于浮动电源和偏置电压的集成无源器件
    • 小型封装:FC-BGA-196 (12mm x 12mm),间距为 0.8mm

TX73L64 是一款适用于超声成像系统的高度集成、高性能发送器器件。该器件共设有 64 个脉冲发生器电路、64 个发送/接收开关(称为 T/R 或 TR 开关)、32 个 LNA 电路,并支持片上波束形成器 (TxBF)。T/R 开关还执行 2:1 多路复用操作,将 2 条通道的输入多路复用到 1 个 LNA。该器件还集成片上浮动电源,可减少所需高压电源的数量。

TX73L64 有一个脉冲发生器电路,可生成 3 级高压脉冲(高达 ±100V),这些脉冲用于激发超声波传感器的多个通道。该器件共支持 64 个输出。输出电流最大值为 1A。

该器件可用作许多应用的发送器,这些应用如超声成像、无损检测、声纳、激光雷达、海洋导航系统和大脑成像系统等。

TX73L64 是一款适用于超声成像系统的高度集成、高性能发送器器件。该器件共设有 64 个脉冲发生器电路、64 个发送/接收开关(称为 T/R 或 TR 开关)、32 个 LNA 电路,并支持片上波束形成器 (TxBF)。T/R 开关还执行 2:1 多路复用操作,将 2 条通道的输入多路复用到 1 个 LNA。该器件还集成片上浮动电源,可减少所需高压电源的数量。

TX73L64 有一个脉冲发生器电路,可生成 3 级高压脉冲(高达 ±100V),这些脉冲用于激发超声波传感器的多个通道。该器件共支持 64 个输出。输出电流最大值为 1A。

该器件可用作许多应用的发送器,这些应用如超声成像、无损检测、声纳、激光雷达、海洋导航系统和大脑成像系统等。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TX73L64 3 级、64 通道发送器,配备片上波束形成器、T/R 开关、32 通道多路复用接收器(带 LNA) 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-5-12
应用手册 适用于超声波应用的 TI 发送器产品概述 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-9-5
证书 TX73L64EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-2-28

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TX73L64EVM — TX73L64 评估模块

TX73L64EVM 用于在各种驱动强度、不同电压电平和不同器件模式下评估 TX73L64 器件。该评估模块包括所有必要的控制信号和板载电源,可大大降低对外部设备的需求。该评估系统还包括适用于 Microsoft® Windows® 的 GUI 软件,便于将各种模式轻松编程到器件中。
支持的产品和硬件
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCCSP (ACP) 196 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频