ZHCAFH8 July 2025 TX08D , TX7316 , TX7332 , TX7364 , TX73H32 , TX73L64 , TX75E16
尽管这些系统提供的图像性能低于高级推车系统,但更加经济实惠,并且支持多种成像模式,可满足各种应用和细分市场的需求。尽管发送器仍需要高水平的波束形成能力以及 B 模式和 CW 模式成像分别所需的二次谐波和相位噪声性能,但这些系统不要求发送变迹。
TX75E16 是适合这些系统的选项,因为与 TX08D 相比,该器件成本更低,并且在单个器件中集成了 16 个通道。TX75E16 具有 45dBc 的 HD2 性能和 -154dBc/Hz 的相位噪声性能,并提供了一个能够同时支持多种成像模式的 5 级脉冲发生器。