ZHCAFH8 July 2025 TX08D , TX7316 , TX7332 , TX7364 , TX73H32 , TX73L64 , TX75E16
超声波成像是一种使用高频声波生成人体内部结构图像的广受欢迎的技术。该技术无创、安全,使用非电离辐射(声波)进行成像。图 1-1 展示了超声波系统的总体方框图。发送器是超声波系统中的关键元件之一,用于生成激励传感器所需的高压信号。传感器从发送器接收到电脉冲,并在成像过程中将其转换为声波,反之亦可。