ZHCAFH8 July   2025 TX08D , TX7316 , TX7332 , TX7364 , TX73H32 , TX73L64 , TX75E16

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1超声波发送器简介
  5. 2TI 超声波发送器产品系列
  6. 3发送器件选择指南
    1. 3.1 高级超声波推车系统
    2. 3.2 高端/中端超声波推车系统
    3. 3.3 便携式超声波系统
    4. 3.4 手持式超声波系统
    5. 3.5 适用于声纳应用的超声波系统
  7. 4总结
  8. 5参考资料

发送器件选择指南

市面上有多种超声波系统,每种系统都适合不同的性能范围和超声波应用。图 3-1 展示了不同类型的超声波系统以及各自的性能、成本和尺寸趋势。

 超声波系统的类型图 3-1 超声波系统的类型

以下各节深入介绍了一些所需的重要规格以及可在系统中使用的潜在发送器器件。