ZHCAFF5 June   2025 BQ25756

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2降压和升压充电器中的 MOSFET 功率损耗
    1. 2.1 降压模式损耗
    2. 2.2 升压模式损耗
    3. 2.3 有关 FET 损耗的最终总结
  6. 3使用设计计算器评估 MOSFET
    1. 3.1 将 MOSFET 数据表参数与设计计算器参数相关联
    2. 3.2 设计计算器 MOSFET 比较示例
  7. 4BOM 评估
  8. 5总结
  9. 6参考资料

BOM 评估

已经对几个 BOM 的效率和损耗进行了评估。评估发现,可以使用 BQ2575x 系列器件设计高效系统。每个 BOM 的最高效率的摘要包括在 表 4-1中。

运行条件显示了输出电流、总线电压、开关频率、输入电压和外部栅极驱动电压。

表 4-1 BOM 汇总
BOM 编号MOSFET 关键属性(RDS(ON)、额定电压)开关频率电感器属性
1SiR880BDP MOSFET

(BVdss=80V、Vgs=10 时 RDS(ON)=5.3mΩ、Id=10)

450kHzCMLB135T-100MS 电感器(L=10uH、DCR=22mΩ)
2AON6380 MOSFET

(BVdss=30V、RDS(ON) (Vgs=10V, Id=20A)=5.6mohm)

600kHzHCM1103-2R2-R

电感器(L=2.2uH、DCR=8.4mΩ)

3SiR680LDP MOSFET

(BVdss=80V、RDS(ON)=2.33mohm)

250kHzSRP1050Wa-100M 电感器

(L=10uH、DCR=23mΩ)

4SiR188LDP MOSFET

(BVdss=60V、RDS(ON)=3.1mohm)

350kHzCMLB135T-6RBMS 电感器

(L=6.8uH、DCR=15mΩ)

5SiR880BDP MOSFET

(BVdss=80V、Vgs=10 时 RDS(ON)=5.3mohm、Id=10)

450kHzIHLP6767GZER150M01 电感器

(L=15uH、18.8mΩ)

下图显示了其中每个 BOM 的效率和损耗。

在图 4-1 和图 4-2 中,当 VIN 约等于 VOUT 时,效率最高。VIN 和 VOUT 之间的巨大差异会降低占空比,使充电器工作更困难。降压/升压模式是效率最高的模式,因为降压相和升压相以低占空比运行,并且开关损耗最低。

在图 4-2 中,BOM1 与 BQ25758BOM 相同,并且 BOM1 可以涵盖整个 USB-EPR 电压范围。

在图 4-3 中,BOM2 设计为与 100W USB-PD 配合使用,并将元件安装在较小的区域内。

 VIN=48V 时的 BOM1 效率和损耗图 4-1 VIN=48V 时的 BOM1 效率和损耗
 VIN=20V 时的 BOM1 效率和损耗图 4-2 VIN=20V 时的 BOM1 效率和损耗
 VIN=20V 时的 BOM2图 4-3 VIN=20V 时的 BOM2

在图 4-4 中,BOM3 专为使用 12V 磷酸铁锂电池的汽车应用而设计。

在图 4-5 中,BOM4 设计用于 140W USB-PD 充电。在该图中,BOM4 使用 7V 外部栅极驱动电源。

在图 4-6 中,BOM5 专为使用 48V 磷酸铁锂电池的汽车应用而设计。

 BOM3 效率图(VIN=12V)图 4-4 BOM3 效率图(VIN=12V)
 BOM5 效率图(VIN=48V)图 4-6 BOM5 效率图(VIN=48V)
 BOM4 效率图(VIN=20V)图 4-5 BOM4 效率图(VIN=20V)

这里的关键点是,终端应用可以决定运行条件和 BOM 选择。当 VIN 接近 VOUT 时,效率最高。这些决策可以在很大程度上决定系统的整体效率。

接下来,可以更仔细地检查不同的栅极驱动电压。现在,比较输入电压、输出电压和 BOM 相同,但栅极驱动电压不同的情况:

 VIN=20V 且 VOUT=15V 时的 BOM2图 4-7 VIN=20V 且 VOUT=15V 时的 BOM2

请注意,该器件具有内部 LDO,可为开关转换器提供栅极驱动电压。外部驱动会忽略内部 REGN LDO 导致的损耗。输入电压越高,LDO 损耗越高。可以在上图中观察到这种影响。

为了使图表更易于阅读,图 4-8 采用了栅极驱动电源(与“仅 5A”情况相比)。

 VIN=20V、VOUT=15V 且 ICHG=5A 时的 BOM2图 4-8 VIN=20V、VOUT=15V 且 ICHG=5A 时的 BOM2

在这种情况下,开关损耗和导通损耗较低时的电压为 7V。电压为 10V 时,开关损耗会增加以抵消降低的 FET 导通增益。图 4-9 显示了外部栅极驱动电压为 7V 时效率提高的情况。

 VIN=20V 和 VDRV_SUP=7 时的 BOM2图 4-9 VIN=20V 和 VDRV_SUP=7 时的 BOM2