ZHCAFF5 June   2025 BQ25756

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2降压和升压充电器中的 MOSFET 功率损耗
    1. 2.1 降压模式损耗
    2. 2.2 升压模式损耗
    3. 2.3 有关 FET 损耗的最终总结
  6. 3使用设计计算器评估 MOSFET
    1. 3.1 将 MOSFET 数据表参数与设计计算器参数相关联
    2. 3.2 设计计算器 MOSFET 比较示例
  7. 4BOM 评估
  8. 5总结
  9. 6参考资料

降压模式损耗

在降压模式下,顶部 FET 是同步 FET,底部 FET 是异步 FET。顶部 FET 的功率损耗可分为开关损耗和导通损耗、如方程式 24 所示。

方程式 1. Ptop=Pcon_top+Psw_top

导通损耗来自静态导通的 MOSFET。

方程式 2. Pcon_top=D×IL_RMS2×RDS(on)_top
方程式 3. IL_RMS2=IL_DC2+Iripple212

开关损耗来自 FET 导通和关断期间的电流和电压重叠,寄生栅极电容以及进入 FET 的栅极驱动损耗。

方程式 4. Psw_top=PIV_top+PQoss_top+Pgate_top

其中,PIV_top 是由于电流和电压重叠而导致的顶部 MOSFET 损耗中的损耗,PQoss_top 是 MOSFET 寄生输出电容导致的损耗,而 Pgate_top 是栅极驱动损耗。可通过以下公式计算得出 PIV_top:

方程式 5. PIV_top=0.5VIN×Ivalley×ton×fsw+0.5VIN×Ipeak×toff×fsw
方程式 6. Ivalley=IL_DC-0.5Iripple
方程式 7. Ipeak=IL_DC+0.5Iripple

其中,IL_DC 是直流电感器电流、Iripple 是电感器的峰值间纹波电流。MOSFET 导通和关断时间 ton 和 toff 由以下公式定义:

方程式 8. ton=Qsw_topIon
方程式 9. toff=Qsw_topIoff

其中,Qsw_top 是顶部 FET 的开关电荷,可通过 方程式 10 大致计算得出。

方程式 10. Qsw_top=QGD_top+QGS_top

Ion 和 Ioff 由以下公式定义:

方程式 11. Ion=VDRV_SUP-VpltRon
方程式 12. Ioff=VpltRoff

其中,Vplt 是米勒平坦区域电压,VDRV_SUP 是 MOSFET 上的栅极驱动电压,Ron 是总导通栅极电阻,Roff 是栅极驱动器的总关断栅极电阻。总损耗计算中的下一项 PQoss_top 可以通过 方程式 13 计算得出。

方程式 13. PQoss_top=0.5VIN×Qoss_total×fsw

其中 Qoss_total 是总寄生输出电荷。

方程式 14. Qoss_total=Qgd_top+Qds_top+Qgd_bot+Qds_bot

损耗公式中的最后一项可以通过 方程式 15 计算得出。

方程式 15. Pgate_top=VIN×Qgate_top×fsw

其中,Qgate_top 是顶部 MOSFET 的栅极电荷,VIN 是输入电压,而不是 MOSFET 的栅极驱动电压。其中包括充电控制器的内部 LDO 产生的损耗。如果提供外部栅极驱动电压,则可以避免 LDO 损耗,并且可以改用 方程式 16:

方程式 16. Pgate_top=VDRV_SUP×Qgate_top×fsw

底部 MOSFET 的损耗包括导通损耗和开关损耗:

方程式 17. Pbottom=Pcon_bottom+Psw_bottom

对于导通损耗,可以使用 方程式 18 将损耗定义为降压模式,与顶部 FET 类似。

方程式 18. Pcon_bottom=(1-D)×IL_RMS2×RDS_ON_bottom

其中,D 是占空比,IL_RMS 是流经电感器的 RMS 电流。为了大幅减少导通损耗,需要降低 RDS_ON。损耗计算中的下一项和最后一项,开关损耗可以由 方程式 28 计算得出。

方程式 19. Psw_bottom=PRR_bottom+Pdead_bottom+Pgate_bottom

其中,PRR_bottom 项是由于 MOSFET 的反向恢复电荷而导致的损耗,Pdead_bottom 是由于死区时间内体二极管的导通损耗而导致的损耗,而 Pgate_bottom 是栅极驱动损耗。可通过以下公式推导出每个项:

方程式 20. PRR_bottom=VIN×Qrr×fsw
方程式 21. Pdead_bottom=VSD×Ivalley×fsw×tdead_rise+VSD×Ipeak×fsw×tdead_fall
方程式 22. Pgate_bottom=VIN×Qgate_bottom×fsw

Qgate_bottom 是底部 MOSFET 的栅极电荷,VSD 是体二极管的正向电压,VIN 是输入电压,而不是 MOSFET 的栅极驱动电压。这包括由器件的内部 LDO 产生的损耗。如果提供外部栅极驱动电压,可改用 方程式 23:

方程式 23. Pgate_bottom=VDRV_SUP×Qgate_bottom×fsw