ZHCAFF5 June 2025 BQ25756
随着电网、汽车工业和物联网 (IoT) 领域快速发展的电气化趋势,高效的功率转换对当今许多系统来说变得越来越重要。
BQ2575x 系列器件是一系列适用于锂离子电池和磷酸铁锂电池的充电控制器。在本应用手册发布时,该系列由以下器件组成:BQ25750、BQ25756、BQ25756E、BQ25758、BQ25758A 和 BQ25758S。这些器件可用于设计高效的降压或降压/升压拓扑,从而用于电池充电或直流/直流转换。图 1-1 展示了使用 BQ25756 充电控制器的充电器系统示例。
本应用手册为如何选择与这些器件结合使用的外部 MOSFET 提供了指南。其中包括以下内容: