ZHCAFF5 June   2025 BQ25756

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2降压和升压充电器中的 MOSFET 功率损耗
    1. 2.1 降压模式损耗
    2. 2.2 升压模式损耗
    3. 2.3 有关 FET 损耗的最终总结
  6. 3使用设计计算器评估 MOSFET
    1. 3.1 将 MOSFET 数据表参数与设计计算器参数相关联
    2. 3.2 设计计算器 MOSFET 比较示例
  7. 4BOM 评估
  8. 5总结
  9. 6参考资料

设计计算器 MOSFET 比较示例

为了便于举例,这里使用设计计算器比较 TI 推荐的 SiR680LDP 和 SiR880BDP 这两个 MOSFET,将其作为自定义 MOSFET。在本例中,对其使用了以下运行条件:

所有其他输入参数保留为默认值。

表 3-1 设计计算器运行条件示例
参数
VIN(最小值) 5V
VIN(标称值) 10V
VIN(最大值) 50V
VBAT 21V
Vext_drv 10V
Iout 8A
fsw 200kHz
Rfsw 200kΩ
ISAT 19A
选择的电感,L 10μH
选择的电感器 DCR 12mΩ

然后,根据这些运行条件,得到以下效率和功率损耗图。

填充黄色单元格后,计算器可以绘制这些图。图 1 是建议使用的 SiR680LDP,图 2 是 SiR880BDP。

 用于比较 MOSFET 的设计计算器效率和损耗图图 3-3 用于比较 MOSFET 的设计计算器效率和损耗图

在本例中,由于栅极电容和输出电容较低,SiR880BDP MOSFET(如图 2 所示)在较轻负载下可实现较高的效率。较低的电容可减小开关损耗。在较高负载下,导通损耗大于开关损耗,并且由于 RDS(ON) 较低,SiR680LDP 效率更高。