ZHCAFF5 June   2025 BQ25756

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2降压和升压充电器中的 MOSFET 功率损耗
    1. 2.1 降压模式损耗
    2. 2.2 升压模式损耗
    3. 2.3 有关 FET 损耗的最终总结
  6. 3使用设计计算器评估 MOSFET
    1. 3.1 将 MOSFET 数据表参数与设计计算器参数相关联
    2. 3.2 设计计算器 MOSFET 比较示例
  7. 4BOM 评估
  8. 5总结
  9. 6参考资料

摘要

本应用手册旨在帮助工程师为 BQ2575x 系列器件选择开关 MOSFET,并了解 MOSFET 功率损耗的来源。所用的 MOSFET 对于提高系统的整体效率发挥着重要作用。MOSFET 的选择在很大程度上取决于系统参数,例如开关频率、输出电流、输出电压和输入电压。