每当我们需要最优切换(开环中的时间最少)时,请使用以下步骤:
- 为了实现正确切换和适应电机相电阻/相电感的变化(温度引起),DAC 上的变量 SPEED_REF_OPEN_LOOP 和 SPEED_FDBK 需要在 30% 的开环时间保持相符。
- 将 OL_ILIMIT 设置为额定峰值相电流或 ILIMIT。
- OL_ACC_A2 = 0(或可用的最低设置)时。将 OL_ACC_A1 设置为 OL_ACC_A1 = (MAX_SPEED/10)Hz/s 的下一个较高值。验证切换是否正确。如果切换不正确,请恢复到先前的设置,否则将 OL_ACC_A1 设置为下一个较高的值并继续该程序。
- 现在将 OL_ACC_A1 设置为最后一次成功切换设置的一半,然后尝试增加 OL_ACC_A2 的值,直至到切换成功。
- 将 OPN_CL_HANDOFF_THR 设置为高于 20% 的下一个值。验证切换是否正确。如果切换不正确,请恢复到之前的设置,否则将 OPN_CL_HANDOFF_THR 设置为下一个较高值,并继续该程序。