ZHCAF59
March 2025
MSPM0G3507
1
摘要
商标
1
引言
1.1
CAN 和 UART 之间的桥接器
2
实施
2.1
原理
2.2
结构
3
软件说明
3.1
软件功能
3.2
可配置参数
3.3
定制元素结构
3.4
FIFO 的结构
3.5
UART 接收和传输(透明传输)
3.6
UART 接收和传输(协议传输)
3.7
CAN 接收和传输
3.8
应用集成
4
硬件
5
应用程序方面
5.1
灵活的结构
5.2
CAN 的可选配置
5.3
CAN 总线多节点通信示例
6
总结
7
参考资料
7
参考资料
德州仪器 (TI),
使用 MSPM0 MCU 在 CAN 和 SPI 之间建立桥接器解决方案
应用手册。
德州仪器 (TI),
使用 MSPM0 MCU 在 CAN 和 I2C 之间建立桥接器解决方案
应用手册。
德州仪器 (TI),
CAN 转 UART 桥接器
子系统设计。
德州仪器 (TI),
CAN 转 SPI 桥接器
子系统设计。
德州仪器 (TI),
CAN 转 I2C 桥接器
子系统设计。
德州仪器 (TI),
下载 MSPM0 SDK
资源管理器。
德州仪器 (TI),
详细了解 SysConfig
系统配置工具。