ZHCAF59 March 2025 MSPM0G3507
通过 LaunchPad 上的 XDS110,用户可以使用 PC 在 UART 端发送和接收消息。作为演示,可以将两个 LaunchPad 用作两个 CAN-UART 桥接器以形成一个环路。当 PC 通过其中一个 LaunchPad 发送 UART 消息时,PC 将从另一个 LaunchPad™ 接收 UART 消息。图 4-1 展示了基本结构。请注意,构建 CAN 总线需要 CAN 收发器。
随附的演示使用两个 LaunchPad:一个 TCAN1046EVM 和一个 PC。TCAN1046EVM 是一款高速双通道 CAN 收发器评估模块。图 4-2 显示了演示的连接。对于 LaunchPad,PA12 用于 CAN 发送,PA13 用于 CAN 接收。PA12 和 PA13 应连接到 TCAN1046EVM 的 TX 引脚和 RX 引脚。PA20 用于 UART 发送,PA21 用于 UART 接收。请注意,LaunchPad 的 eZ-FET 上的反向通道 UART 接口可用于与 PC 的 UART 通信。
对于 TCAN1046EVM,VCC 必须连接到 5V,VIO 必须连接到 3.3V,因为 TCAN1046 支持电平移位。要构建 CAN 总线,CANH1 和 CANL1 必须连接到 CANH2 和 CANL2。此外,CAN 总线上的终端(CANH 和 CANL)必须配置 J2(或 J3)和 J6(或 J8)跳线。每个跳线都将 120Ω 终端添加到各自的总线。有关更多信息,请参阅相关文档。