ZHCAF59
March 2025
MSPM0G3507
1
摘要
商标
1
引言
1.1
CAN 和 UART 之间的桥接器
2
实施
2.1
原理
2.2
结构
3
软件说明
3.1
软件功能
3.2
可配置参数
3.3
定制元素结构
3.4
FIFO 的结构
3.5
UART 接收和传输(透明传输)
3.6
UART 接收和传输(协议传输)
3.7
CAN 接收和传输
3.8
应用集成
4
硬件
5
应用程序方面
5.1
灵活的结构
5.2
CAN 的可选配置
5.3
CAN 总线多节点通信示例
6
总结
7
参考资料
5
应用程序方面
本节介绍了 CAN-UART 桥接器设计在应用程序方面的特性,以及如何对设计进行配置以满足应用程序需求。