ZHCAF59 March   2025 MSPM0G3507

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 CAN 和 UART 之间的桥接器
  5. 2实施
    1. 2.1 原理
    2. 2.2 结构
  6. 3软件说明
    1. 3.1 软件功能
    2. 3.2 可配置参数
    3. 3.3 定制元素结构
    4. 3.4 FIFO 的结构
    5. 3.5 UART 接收和传输(透明传输)
    6. 3.6 UART 接收和传输(协议传输)
    7. 3.7 CAN 接收和传输
    8. 3.8 应用集成
  7. 4硬件
  8. 5应用程序方面
    1. 5.1 灵活的结构
    2. 5.2 CAN 的可选配置
    3. 5.3 CAN 总线多节点通信示例
  9. 6总结
  10. 7参考资料

摘要

本应用手册介绍了 CAN 转 UART 桥接器。本文档描述了 CAN 转 UART 桥接器的结构和行为。本文档详细介绍了软件实现、硬件连接和应用程序用法。用户可以通过修改预定义来配置桥接器。此外,还提供了相关代码。